Placa retangular ferro fund.cinz. 01140-131X1200
- Especialmente adequado como estrutura básica na construção de máquinas, ferramentas e dispositivos.
- Dimensões diferentes
Unidade de venda
3 436,13 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa
Versão 1
retangular
Material
do corpo
básico
ferro fund.cinz.
B=Largura
500
L=Comprimento
1200
S=Altura
50
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 250 recozido ou EN AW-7075.
Indicação
O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.