Material
Corpo: aço temperado.
Esfera:
Forma C, F de aço ferramenta.
Forma K de POM (Poliacetal).
Forma O de aço inoxidável com superfície de diamante.
Forma P de aço inoxidável com superfície de poliuretano.
Esfera:
Forma C, F de aço ferramenta.
Forma K de POM (Poliacetal).
Forma O de aço inoxidável com superfície de diamante.
Forma P de aço inoxidável com superfície de poliuretano.
Versão
Corpo: temperado e brunido.
Esfera:
Formas C, F endurecidas, brunidas.
Forma K possui esfera de POM (Poliacetal), cor branca.
Forma O possui superfície comparável à granulação 100.
Forma P de poliuretano com dureza 60° Shore.
Esfera:
Formas C, F endurecidas, brunidas.
Forma K possui esfera de POM (Poliacetal), cor branca.
Forma O possui superfície comparável à granulação 100.
Forma P de poliuretano com dureza 60° Shore.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring, forma C, esfera de aço plana e com face lisa
a partir de
38,41 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring, forma F, esfera de aço plana e com face recartilhada
a partir de
41,22 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring, forma K, com esfera de POM (Poliacetal) plana e face lisa
a partir de
36,98 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring, forma O, esfera de aço inoxidável com superfície de diamante
a partir de
42,88 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring, forma P, esfera de aço inoxidável com superfície de poliuretano
a partir de
41,69 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Corpo: aço temperado.
Esfera:
Forma C, F de aço ferramenta.
Forma K de POM (Poliacetal).
Forma O de aço inoxidável com superfície de diamante.
Forma P de aço inoxidável com superfície de poliuretano.
Esfera:
Forma C, F de aço ferramenta.
Forma K de POM (Poliacetal).
Forma O de aço inoxidável com superfície de diamante.
Forma P de aço inoxidável com superfície de poliuretano.
Versão
Corpo: temperado e brunido.
Esfera:
Formas C, F endurecidas, brunidas.
Forma K possui esfera de POM (Poliacetal), cor branca.
Forma O possui superfície comparável à granulação 100.
Forma P de poliuretano com dureza 60° Shore.
Esfera:
Formas C, F endurecidas, brunidas.
Forma K possui esfera de POM (Poliacetal), cor branca.
Forma O possui superfície comparável à granulação 100.
Forma P de poliuretano com dureza 60° Shore.
Indicação
Os apoios auto-alinhantes são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas.
Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Esfera protegida contra torção.
Forma O: A superfície abrasiva de diamante foi fundida na esfera de forma fixa. Ideal para suportar aplicações em superfícies escorregadias ou lisas com uma pressão de fixação mínima. Nestes casos, as partículas de diamante transferem altas forças de retenção em uma área muito pequena e com comprometimento mínimo da superfiície. A superfície de diamante oferece uma resistência excepcional ao desgaste.
Forma P: A superfície de poliuretano foi unida à esfera de forma fixa por vulcanização. Não se desprende e nem perde a cor. Oferece proteção ideal contra danos em superfícies sensíveis. A superfície com aspecto perolado permite altas forças de retenção e saída de ar, de modo que não ocorra nenhum efeito de vácuo entre a superfície de contato e os apoios auto-alinhantes.
Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Esfera protegida contra torção.
Forma O: A superfície abrasiva de diamante foi fundida na esfera de forma fixa. Ideal para suportar aplicações em superfícies escorregadias ou lisas com uma pressão de fixação mínima. Nestes casos, as partículas de diamante transferem altas forças de retenção em uma área muito pequena e com comprometimento mínimo da superfiície. A superfície de diamante oferece uma resistência excepcional ao desgaste.
Forma P: A superfície de poliuretano foi unida à esfera de forma fixa por vulcanização. Não se desprende e nem perde a cor. Oferece proteção ideal contra danos em superfícies sensíveis. A superfície com aspecto perolado permite altas forças de retenção e saída de ar, de modo que não ocorra nenhum efeito de vácuo entre a superfície de contato e os apoios auto-alinhantes.
Vantagens
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
Indicação de desenho
Forma C: esfera de aço plana com face lisa
Forma F: esfera de aço plana com face recartilhada
Forma K: esfera de POM (Poliacetal) com face lisa
Forma O: esfera de aço inoxidável com superfície de diamante
Forma P: esfera de aço inoxidável com superfície em poliuretano
Forma F: esfera de aço plana com face recartilhada
Forma K: esfera de POM (Poliacetal) com face lisa
Forma O: esfera de aço inoxidável com superfície de diamante
Forma P: esfera de aço inoxidável com superfície em poliuretano