text.skipToContent text.skipToNavigation
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Corpo da peça em aço temperado, esfera em aço temperado para rolamento 1.2067.
Versão
Corpo temperado e fosfatado.
Esfera endurecida.
Indicação
Os apoios de esfera auto-alinhante servem como batentes, suportes e posicionadores e atuam na construção de dispositivos.

As esferas estão protegidas contra torção.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram