{"product":{"productId":"agid.2231","price":59.14,"name":"Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com ângulos de inclinação 14° e 20°"},"currency":"EUR"}
Material
Corpo: aço.
Esfera: aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Forma M com elemento de encaixe de metal duro.
Esfera: aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Forma M com elemento de encaixe de metal duro.
Versão
Corpo da peça brunido, esfera com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, ângulos de inclinação 14° e 20°, forma C, esfera plana e com face lisa
a partir de
59,14 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, ângulos de inclinação 14° e 20°, forma M, esfera plana, com face recartilhada em metal duro
a partir de
80,09 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Corpo: aço.
Esfera: aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Forma M com elemento de encaixe de metal duro.
Esfera: aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Forma M com elemento de encaixe de metal duro.
Versão
Corpo da peça brunido, esfera com superfície sem tratamento.
Indicação
Os dispositivos de apoio com esfera autoalinhante são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas. Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Patenteado.
Elementos como pinos roscados ou prisioneiros podem ser colados ou aparafusados na rosca D2. Assim, é possível obter de forma simples uma versão com rosca macho.
Esfera protegida contra torcão.
Patenteado.
Elementos como pinos roscados ou prisioneiros podem ser colados ou aparafusados na rosca D2. Assim, é possível obter de forma simples uma versão com rosca macho.
Esfera protegida contra torcão.
Vantagens
- O dispositivo de apoio com esfera autoalinhante é giratório.
- Capacidade de absorção de grande força para suporte de carga.
- Um O-Ring embutido evita a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um funcionamento seguro.
- Capacidade de absorção de grande força para suporte de carga.
- Um O-Ring embutido evita a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um funcionamento seguro.