text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
7 Resultados acertos

Descrição

Material
Corpo: aço temperado.
Esfera: aço resistente à oxidação e aos ácidos.
Elemento de encaixe:
Formas C, F, M de aço ferramenta.
Forma K de POM (Poliacetal).
Forma E de aço inoxidável.
Forma O de aço inoxidável com superfície de diamante.
Forma P de aço inoxidável com superfície de poliuretano.
Versão
Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera endurecida e com superfície sem tratamento.
Elemento de encaixe:
Formas C, F endurecido e brunido.
Forma M com estrias em metal duro, brunido.
Forma K branco.
Forma E endurecido, com superfície sem tratamento.
Forma O com superfície de diamante comparável à granulação 100.
Forma P superfície de poliuretano com dureza 60° Shore.
Indicação
Os dispositivos de apoio com esfera autoalinhante são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas.
Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas. A esfera pode ser removida da carcaça com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica.

Esfera protegida contra torção.
Vantagens
Grande economia devido à possibilidade de troca dos encaixes.
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
Indicação de desenho
Forma C: elemento de encaixe de aço, plano e com face lisa
Forma E: elemento de encaixe de aço inoxidável, plano e com face lisa
Forma F: encaixe “Gripper” plano e com face recartilhada
Forma K: elemento de encaixe de POM (Poliacetal) e com face lisa
Forma M: encaixe “Gripper” plano, com face recartilhada de metal duro
Forma O: elemento de encaixe de aço inoxidável com superfície de diamante
Forma P: elemento de encaixe de aço inoxidável com superfície de poliuretano

Outros clientes também compraram