Imã para unidade de aperto do telescópio 02403-50205087
- Aleatoriamente posicionável
- Colocação flexível
- Fácil ativação e desativação do imã
- Força de aderência até 1470N
- Interface para o estabilizador por esfera de fixação com calota
Unidade de venda
864,80 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Imã
Versão 1
para unidade de aperto do telescópio
Versão 2
norelem
B
87
Classe de mercadorias perigosas
classe de mercadorias perigosas 9
Força de
aderência
N
1960
H
78
H1
134
H2
181
L
205
L1
162
L2
145
N° de UN
2807
Tamanho
50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Descrição do produto
O imã de fixação é conectado ao estabilizador e pode ser posicionado em qualquer posição, favorecendo o posicionamento flexível na mesa de trabalho.
Indicação
A adesão máxima com ímã para estabilizador para o suporte de peças de usinagem tamanho de sistema 25, 02403-25161064 é alcançada a partir de 8 mm de espessura do material.
A adesão máxima com ímã para estabilizador para o suporte de peças de usinagem tamanho de sistema 50, 02403-50205087 é alcançada a partir de 15 mm de espessura do material.
Não deve ser usado como uma ferramenta de elevação.
As esferas de fixação podem ser substituídas entre os dois tamanhos de sistema com a placa adaptadora correspondente.
A adesão máxima com ímã para estabilizador para o suporte de peças de usinagem tamanho de sistema 50, 02403-50205087 é alcançada a partir de 15 mm de espessura do material.
Não deve ser usado como uma ferramenta de elevação.
As esferas de fixação podem ser substituídas entre os dois tamanhos de sistema com a placa adaptadora correspondente.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.