Acessório cônico pontiagudo alumínio revestimento duro 02156-02-01
- Para várias aplicações
- Alumínio
- Revestimento duro
Unidade de venda
47,87 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Acessório cônico
Versão 1
pontiagudo
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
revestimento duro
D1=Diâmetro
15
G=Rosca
M5
H=Altura
19,6
T=Profundidade do furo
12
D2
8,1
H1
12,3
H2
5
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
Revestimento duro.
Indicação
Pode ser usado com os suportes 02156.
Fornecimento
Pino roscado M5.
Indicação de desenho
1) Acessório cônico pontiagudo
2) Acessório cônico achatado
3) Acessório de prisma estreito
4) Acessório de prisma largo
5) Acessório plano 0°
6) Acessório plano 180°
7) Acessório plano 90°
2) Acessório cônico achatado
3) Acessório de prisma estreito
4) Acessório de prisma largo
5) Acessório plano 0°
6) Acessório plano 180°
7) Acessório plano 90°
Acessórios
Apoios 02156.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.