Flat attachment 90° aluminium hard-coated 02156-02-07
- Para várias aplicações
- Alumínio
- Revestimento duro
Sales unit
92,94 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Flat attachment
Version 1
90°
Main
material
aluminium
Surface finish
body
hard-coated
D1=Diameter
25
G=Thread
M5
H=Height
20
T=bore depth
13,7
D2
8,1
H1
5
H2
5
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Alumínio.
Versão
Revestimento duro.
Indicação
Pode ser usado com os suportes 02156.
Fornecimento
Pino roscado M5.
Indicação de desenho
1) Acessório cônico pontiagudo
2) Acessório cônico achatado
3) Acessório de prisma estreito
4) Acessório de prisma largo
5) Acessório plano 0°
6) Acessório plano 180°
7) Acessório plano 90°
2) Acessório cônico achatado
3) Acessório de prisma estreito
4) Acessório de prisma largo
5) Acessório plano 0°
6) Acessório plano 180°
7) Acessório plano 90°
Acessórios
Apoios 02156.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.