text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Cabeça prismática
Versão 1
estreito
Material do corpo básico
alumínio
Superfície Corpo básico
revestimento duro
B=Largura
8
D1=Diâmetro
40
G=Rosca
M5
H=Altura
35
T=Profundidade do furo
14
D máx.
60
D mín.
2
D2
8,1
H1
24,6
H2
5
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Alumínio.
Versão
Revestimento duro.
Indicação
Pode ser usado com os suportes 02156.
Fornecimento
Pino roscado M5.
Indicação de desenho
1) Acessório cônico pontiagudo
2) Acessório cônico achatado
3) Acessório de prisma estreito
4) Acessório de prisma largo
5) Acessório plano 0°
6) Acessório plano 180°
7) Acessório plano 90°
Acessórios
Apoios 02156.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought