Apoio regulável aço temperado 02388-12065
- Supporting overhanging clamping points
- Height-adjustable
- Can be combined with other support pins
Unidade de venda
50,68 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Apoio
Versão 1
regulável
Material
do corpo
básico
aço temperado
A=Comprimento
65
C=Comprimento da rosca
19
D=Diâmetro
24
G=Rosca
M12
B
15
E
22
F
22
H
M10 x 10
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação de desenho
1) Base para parafuso
2) Apoio regulável
2) Apoio regulável
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.