text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Apoio
Material do corpo básico
aço temperado
A=Comprimento total
51
B=Comprimento da rosca
33
C=Aberturas de chaves
22
F=Rosca
M12
D
7
E
24,5
G
M10 x 10
Modo de fixação
rosca macho
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
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação de desenho
1) Base para parafuso
2) Apoio
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram