Apoio aço temperado 02155-1606212
- Suporte regulável
- Possibilidade de montagem de diversos acessórios
Sales unit
30,62 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Apoio
Material
do corpo
básico
aço temperado
A=Comprimento total
62
B=Comprimento da rosca
40
C=Aberturas de chaves
27
F=Rosca
M16
D
10
E
30,1
G
M12 x 12
Modo de fixação
rosca macho
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
Description
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação de desenho
1) Base para parafuso
2) Apoio
2) Apoio
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.