Apoio aço temperado 02155-1607712
- Suporte regulável
- Possibilidade de montagem de diversos acessórios
Unidade de venda
32,30 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Apoio
Material
do corpo
básico
aço temperado
A=Comprimento total
77
B=Comprimento da rosca
55
C=Aberturas de chaves
27
F=Rosca
M16
D
10
E
30,1
G
M12 x 12
Modo de fixação
rosca macho
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
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação de desenho
1) Base para parafuso
2) Apoio
2) Apoio
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.