text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Barra de apoio
Versão 1
regulável
Material do corpo básico
aço temperado
Cor do corpo básico
brunido
D=Rosca
M12
H=Altura
50
B
38
B1
13
H1
37
L
140
L1
90
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
peça temperada e brunida.
Superfície de apoio retificada.
Indicação
O furo roscado serve para a fixação de dispositivos.
Com as barras de apoio reguláveis, é possível ajustar qualquer posição desejada.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought