Barra de apoio regulável aço temperado brunido 02395-16150
- Superfícies de apoio retificadas e temperadas
- Diferentes alturas disponíveis
- Fixação por meio de parafuso de cabeça cilíndrica
- Para colocar peças de trabalho
- Posicionamento livre
Sales unit
160,03 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Seating ledges
Version 1
adjustable
Main
material
QT steel
Main
colour
black oxidised
D=Thread
M16
H=Height
50
B
50
B1
17
H1
33
L
140
L1
90
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aço temperado.
Versão
peça temperada e brunida.
Superfície de apoio retificada.
Superfície de apoio retificada.
Indicação
O furo roscado serve para a fixação de dispositivos.
Com as barras de apoio reguláveis, é possível ajustar qualquer posição desejada.
Com as barras de apoio reguláveis, é possível ajustar qualquer posição desejada.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.