Barra de fixação aço cementado peça brunida, endurecida e retificada 02395-05-14199
- Possibilidade de utilização flexível
- Fixação diagonal possível
- Fixação em intervalos de 50, 63 e 100 mm
Sales unit
210,60 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Barra de fixação
Material
do corpo
básico
aço cementado
Superfície
Corpo básico
peça brunida, endurecida e retificada
B=Largura
48
D=Diâmetro do furo
13,5
H=Altura
50
L=Comprimento
199
Chave de aço
1.7131
G
para parafuso
de cabeça cilíndrica
M12
L1
63
L2
100
L3
150
Largura
de
ranhura
14
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
Description
Material
Aço cementado 1.7131.
Versão
brunidas.
cementadas e polidas.
cementadas e polidas.
Indicação
As barras de fixação servem para a fixação de elementos e dispositivos sobre a ranhura em T.
A montagem flexível das barras na mesa coordenada ou sobre um elemento básico é assegurada pela distância correspondente entre os furos.
É possível efetuar a montagem diagonal por meio da combinação do furo de fixação e o furo oblongo.
A montagem flexível das barras na mesa coordenada ou sobre um elemento básico é assegurada pela distância correspondente entre os furos.
É possível efetuar a montagem diagonal por meio da combinação do furo de fixação e o furo oblongo.
Acessórios
Parafusos de cabeça cilíndrica de acordo com a norma DIN 912
porcas para ranhuras em T de acordo com a norma DIN 508
porcas para ranhuras em T de acordo com a norma DIN 508
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.