text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Barra de fixação
Material do corpo básico
aço cementado
Superfície Corpo básico
peça brunida, endurecida e retificada
B=Largura
58
D=Diâmetro do furo
17,5
H=Altura
60
L=Comprimento
199
Chave de aço
1.7131
G para parafuso de cabeça cilíndrica
M16
L1
63
L2
100
L3
150
Largura de ranhura
18
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
Description

Material
Aço cementado 1.7131.
Versão
brunidas.
cementadas e polidas.
Indicação
As barras de fixação servem para a fixação de elementos e dispositivos sobre a ranhura em T.
A montagem flexível das barras na mesa coordenada ou sobre um elemento básico é assegurada pela distância correspondente entre os furos.
É possível efetuar a montagem diagonal por meio da combinação do furo de fixação e o furo oblongo.
Acessórios
Parafusos de cabeça cilíndrica de acordo com a norma DIN 912
porcas para ranhuras em T de acordo com a norma DIN 508
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram