text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
Os batentes de 4 lados são elementos flexíveis de suporte e batente que podem ser usados em várias aplicações de usinagem.
Com a ajuda dos batentes, as peças de trabalho podem ser posicionadas com precisão e alinhadas em níveis definidos graças aos degraus integrados.
A fixação simples ou múltipla pode ser realizada com os batentes.
Material
Aço cementado.
Versão
peça endurecida e brunida.
Montagem
Em sistemas de fixação modular, os batentes de 4 lados são posicionados e fixados com parafusos de ajuste (M12, M16), em sistemas com porca T para ranhuras T, são posicionados e fixados com porcas T para ranhuras e parafusos de cabeça cilíndrica (14, 18, 22).
Fornecimento
Tamanho do sistema M12:
1x batente do corpo básico
2x bucha de redução para parafuso de ajuste M12
2x porca T para ranhuras

Tamanho do sistema M16:
1x batente do corpo básico
2x porca T para ranhuras
Acessórios
Parafusos de ajuste 07533.
Parafusos de cabeça cilíndrica de acordo com a norma 07160.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram