{"product":{"productId":"agid.35471","price":136.22,"name":"Batentes de 4 lados para ranhuras em T e sistemas de fixação modular"},"currency":"EUR"}
Material
Aço cementado.
Versão
peça endurecida e brunida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
-
a partir de
136,22 €
+ o ICMS alemão
+ frete
-
a partir de
329,29 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Descrição do produto
Os batentes de 4 lados são elementos flexíveis de suporte e batente que podem ser usados em várias aplicações de usinagem.
Com a ajuda dos batentes, as peças de trabalho podem ser posicionadas com precisão e alinhadas em níveis definidos graças aos degraus integrados.
A fixação simples ou múltipla pode ser realizada com os batentes.
Com a ajuda dos batentes, as peças de trabalho podem ser posicionadas com precisão e alinhadas em níveis definidos graças aos degraus integrados.
A fixação simples ou múltipla pode ser realizada com os batentes.
Material
Aço cementado.
Versão
peça endurecida e brunida.
Indicação
Os batentes de 4 lados forma A podem ser usados em sistemas de fixação modular.
Os batentes de 4 lados na forma B podem ser usados em sistemas de fixação modular e de ranhura em T.
Os batentes de 4 lados na forma B podem ser usados em sistemas de fixação modular e de ranhura em T.
Montagem
Em sistemas de fixação modular, os batentes de 4 lados são posicionados e fixados com parafusos de ajuste (M12, M16), em sistemas com porca T para ranhuras T, são posicionados e fixados com porcas T para ranhuras e parafusos de cabeça cilíndrica (14, 18, 22).
Fornecimento
Forma A
Tamanho do sistema M12:
1x corpo básico batente
1x bucha de redução para parafuso de ajuste M12 (simples)
2x bucha de redução para parafuso de ajuste M12 (duplo)
Tamanho do sistema M16:
1x corpo básico batente
Forma B
Tamanho do sistema M12:
1x corpo básico batente
2x bucha de redução para parafuso de ajuste M12
2x porca T para ranhuras
Tamanho do sistema M16:
1x corpo básico batente
2x porca T para ranhuras
Tamanho do sistema M12:
1x corpo básico batente
1x bucha de redução para parafuso de ajuste M12 (simples)
2x bucha de redução para parafuso de ajuste M12 (duplo)
Tamanho do sistema M16:
1x corpo básico batente
Forma B
Tamanho do sistema M12:
1x corpo básico batente
2x bucha de redução para parafuso de ajuste M12
2x porca T para ranhuras
Tamanho do sistema M16:
1x corpo básico batente
2x porca T para ranhuras
Acessórios
Parafusos de ajuste 07533.
Parafusos de cabeça cilíndrica de acordo com a norma 07160.
Parafusos de cabeça cilíndrica de acordo com a norma 07160.