Support block QT steel black oxidised 02392-05-36012080
- Superfícies de apoio retificadas e temperadas
- Diferentes alturas disponíveis
- Fixação por meio de parafuso de cabeça cilíndrica
- Para colocar peças de trabalho
Sales unit
200,10 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Support block
Main
material
QT steel
Main
colour
black oxidised
A=Height
80
B
hole for
DIN 912 screw
M12
C
M12
D
37
E
35
F
50
G
50
H
100
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
Description
Material
Aço temperado.
Versão
peça temperada e brunida.
Superfície de apoio retificada.
Superfície de apoio retificada.
Indicação
Blocos de apoio evitam que as peças de trabalho curvem-se durante a fixação ou a usinagem. A perfuração roscada
serve para a fixação de elementos dispositivos entre as perfurações em intervalos.
serve para a fixação de elementos dispositivos entre as perfurações em intervalos.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.