text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Bloco de apoio
Material do corpo básico
aço temperado
Cor do corpo básico
brunido
A=Altura
63
B Furo passante para parafuso DIN 912
M16
C
M16
D
46
E
35
F
50
G
50
H
100
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
Aço temperado.
Versão
peça temperada e brunida.
Superfície de apoio retificada.
Indicação
Blocos de apoio evitam que as peças de trabalho curvem-se durante a fixação ou a usinagem. A perfuração roscada
serve para a fixação de elementos dispositivos entre as perfurações em intervalos.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought