Bloco de apoio aço temperado brunido 02392-05-36016080
- Superfícies de apoio retificadas e temperadas
- Diferentes alturas disponíveis
- Fixação por meio de parafuso de cabeça cilíndrica
- Para colocar peças de trabalho
Unidade de venda
200,10 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Bloco de apoio
Material
do corpo
básico
aço temperado
Cor
do corpo
básico
brunido
A=Altura
80
B
Furo passante
para parafuso DIN 912
M16
C
M16
D
46
E
35
F
50
G
50
H
100
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
Aço temperado.
Versão
peça temperada e brunida.
Superfície de apoio retificada.
Superfície de apoio retificada.
Indicação
Blocos de apoio evitam que as peças de trabalho curvem-se durante a fixação ou a usinagem. A perfuração roscada
serve para a fixação de elementos dispositivos entre as perfurações em intervalos.
serve para a fixação de elementos dispositivos entre as perfurações em intervalos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.