text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Base para fixação
Material do corpo básico
aço temperado
H=Altura
130
Altura de suporte máx.
208
Altura de suporte mín.
71
B
68
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Aço temperado.
Versão
peça pintada.
Indicação
No artigo 02310 você encontra um conjunto destes blocos de fixação.
Eles podem ser utilizados adicionalmente com grampos escalonados (04070).

Altura do degrau vertical: 4,65 mm
Altura do degrau horizontal: 2,3 mm
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought