Prisma à direita aço temperado 02388-05-6301630
- Suporte e elemento de posicionamento para peças redondas
- Superfícies de apoio retificadas e endurecidas
- Conectável por furos de ajuste
- Fixação do diâmetro da peça de trabalho de 50 mm a 600 mm
Unidade de venda
418,60 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Prisma
Versão 1
à direita
Material
do corpo
básico
aço temperado
A
16 F7
B
M16
C
20
D
máx.
600
D
mín.
50
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
brunidos.
Inclinação (30°) e superfícies de apoio polidas.
Inclinação (30°) e superfícies de apoio polidas.
Indicação
Os blocos prismáticos na versão direita são utilizados para o posicionamento de peças redondas. Eles possibilitam um ajuste aos diversos diâmetros das peças de trabalho.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.