text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Macaco com rosca
Material do corpo básico
aço inoxidável
D=Diâmetro
50
D1
49
D2
Tr 30X4
D3
36
D4
6
D5
6
D6
13
F máx. kN
50
H
50
H1
72
H2
30
S
12
S1
0,5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material

Aço inoxidável 1.4305.

Versão
Rosca trapezoidal com autobloqueio, fuso com trava de fim de curso.
Indicação
O furo passante possibilita a rápida fixação e posicionamento da peça de trabalho.
Indicação de desenho
1) Furo de centragem para o artigo 02210
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought