Cilindro de apoio aço temperado 02335-08052
- Apoio de pontos de fixação sobredeterminados
- Impede vibrações e empenamentos
- Correspondência com a peça de trabalho através da força da tensão
- Fixação através de parafuso de cabeça cilíndrica
Sales unit
76,66 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Cilindro de apoio
Material
do corpo
básico
aço temperado
A=Diâmetro externo
35
J=Parafuso de montagem
M8
B
19
C
42
D
52
E
15
F
18,8
F
N
6000
Força de
mola final
F2 aprox. N
27
Força de
mola inicial
F1 aprox. N
10
G
28,5
K
M8x16
L
M8x20
M
M4x8
SW
5
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
Description
Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico brunido.
Pino de pressão endurecido e brunido.
Pino de pressão endurecido e brunido.
Indicação de desenho
J = Parafuso de montagem
L = Posicionador esférico
M = Pino roscado com sextavado interno
1) Base para parafuso
2) Porca sextavada
3) Posicionador esférico
L = Posicionador esférico
M = Pino roscado com sextavado interno
1) Base para parafuso
2) Porca sextavada
3) Posicionador esférico
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.