text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Cilindro de apoio
Material do corpo básico
aço temperado
A=Diâmetro externo
50
J=Parafuso de montagem
M12
B
26
C
60
D
70
E
17
F
28,5
F N
9000
Força de mola final F2 aprox. N
30
Força de mola inicial F1 aprox. N
15
G
42
K
M12x24
L
M12x30
M
M5x12
SW
8
UNSPSC Code
31161518
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
Description

Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico brunido.
Pino de pressão endurecido e brunido.
Indicação de desenho
J = Parafuso de montagem
L = Posicionador esférico
M = Pino roscado com sextavado interno

1) Base para parafuso
2) Porca sextavada
3) Posicionador esférico
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought