Support cylinder QT steel 02335-16080
- Apoio de pontos de fixação sobredeterminados
- Impede vibrações e empenamentos
- Correspondência com a peça de trabalho através da força da tensão
- Fixação através de parafuso de cabeça cilíndrica
Sales unit
120,97 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Support cylinder
Main
material
QT steel
A=Outside diameter
60
J=Mounting screw
M16
B
33
C
70
D
80
E
22
F
26,5
F
N
9000
G
47
K
M16x32
L
M12x30
M
M5x15
SW
10
Spring force
final pressure
F2 approx. N
35
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
15
UNSPSC Code
31161518
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
Description
Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico brunido.
Pino de pressão endurecido e brunido.
Pino de pressão endurecido e brunido.
Indicação de desenho
J = Parafuso de montagem
L = Posicionador esférico
M = Pino roscado com sextavado interno
1) Base para parafuso
2) Porca sextavada
3) Posicionador esférico
L = Posicionador esférico
M = Pino roscado com sextavado interno
1) Base para parafuso
2) Porca sextavada
3) Posicionador esférico
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.