Estrutura de apoio aço temperado 02392-10063
- Superfícies de apoio retificadas e temperadas
- Diferentes alturas disponíveis
- Fixação por meio de parafuso de cabeça cilíndrica
- Para colocar peças de trabalho
Unidade de venda
37,87 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Estrutura de apoio
Material
do corpo
básico
aço temperado
A=Altura
63
B=Diâmetro
32
C=Furo passante p/ paraf. cil.
M10
D
9
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
Aço temperado.
Versão
peça temperada e brunida.
Superfície de apoio retificada.
Superfície de apoio retificada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.