Estrutura de apoio aço temperado 02392-16025
- Superfícies de apoio retificadas e temperadas
- Diferentes alturas disponíveis
- Fixação por meio de parafuso de cabeça cilíndrica
- Para colocar peças de trabalho
Sales unit
39,45 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Estrutura de apoio
Material
do corpo
básico
aço temperado
A=Altura
25
B=Diâmetro
50
C=Furo passante p/ paraf. cil.
M16
D
8
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
Aço temperado.
Versão
peça temperada e brunida.
Superfície de apoio retificada.
Superfície de apoio retificada.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.