text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Kit elementos de fixação
Versão 1
para ranhura em T
Material do corpo básico
aço
B=Comprimento
14
D1=Rosca
M10
D=Diâmetro da esfera
25,4
H=Altura
10
D2
78
H1
35
Tamanho
25
UNSPSC Code
31161508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço.
Indicação
O conjunto de fixação para ranhura em T serve para adaptação sobre mesas de rasgo em T.

As esferas de fixação podem ser substituídas entre os dois tamanhos de sistema.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram