Kit elementos de fixação para ranhura em T aço 02404-2522
- Adequado para adaptação sobre mesas de rasgo em T
- Interface para o estabilizador por esfera de fixação com calota
Unidade de venda
219,29 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Kit elementos de fixação
Versão 1
para ranhura em T
Material
do corpo
básico
aço
B=Comprimento
22
D1=Rosca
M10
D=Diâmetro da esfera
25,4
H=Altura
10
D2
78
H1
35
Tamanho
25
UNSPSC Code
31161508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço.
Indicação
O conjunto de fixação para ranhura em T serve para adaptação sobre mesas de rasgo em T.
As esferas de fixação podem ser substituídas entre os dois tamanhos de sistema.
As esferas de fixação podem ser substituídas entre os dois tamanhos de sistema.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.