{"product":{"productId":"agid.2357","price":394.45,"name":"Cunhas de altura regulável"},"currency":"EUR"}
Material
Aço temperado e ferro fundido nodular.
Versão
peça temperada e brunida.
Superfícies da cunha de usinagem fina.
Superfícies da cunha de usinagem fina.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço temperado e ferro fundido nodular.
Versão
peça temperada e brunida.
Superfícies da cunha de usinagem fina.
Superfícies da cunha de usinagem fina.
Indicação
Ajuste de precisão através de parafuso recartilhado ou chave sextavada, para uma movimentação vertical sem deslocamento lateral. Adequado principalmente para delineamento ou usinagem de peças pesadas. No fornecimento de cada unidade está incluída uma cabeça esférica (02210-01).
H mín. é alcançado através da desmontagem da placa base.
H mín. é alcançado através da desmontagem da placa base.
Indicação de desenho
1) Furo de centragem para o artigo 02210
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.