Eixo de extensão para unidade de aperto do telescópio aço 02401-1625250
- Extensão da faxia de ajuste
Unidade de venda
294,65 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Eixo de extensão
Versão 1
para unidade de aperto do telescópio
Material
do corpo
básico
aço
D=Diâmetro
M16x1,5
L=Comprimento
250
D1
25
SW
21
Tamanho
25
UNSPSC Code
31161510
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço.
Indicação
Os eixos de extensão são utilizados para ampliar a faixa de ajuste.
Eles são montados entre o estabilizador e o conjunto de fixação com esfera de fixação.
Eles são montados entre o estabilizador e o conjunto de fixação com esfera de fixação.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.