text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Eixo de extensão
Versão 1
para unidade de aperto do telescópio
Material do corpo básico
aço
D=Diâmetro
M27x2
L=Comprimento
500
D1
40
SW
36
Tamanho
50
UNSPSC Code
31161510
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço.
Indicação
Os eixos de extensão são utilizados para ampliar a faixa de ajuste.
Eles são montados entre o estabilizador e o conjunto de fixação com esfera de fixação.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought