text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Elemento de apoio
Versão 1
com pino de pressão
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
brunido
Cor do corpo básico
preto
B=Largura
62
D1=Rosca
6
D=Diâmetro
M12x24
F=Força de mola (N)
15-30
H=Altura
57
L=Comprimento
90
SW=Aberturas de chaves
19
B1
32
B2
36
Curso S
10
D2
50
D3 para parafuso DIN 912
M8
D4
26
F máx. kN
5
H1
48
H2
40
H3
12
L1
32
L2
35
L3
35
Torque de aperto máx. Nm
40
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Descrição do produto
Elementos de apoio reduzem vibrações da peça em processos de usinagem em máquinas.
Todas as peças móveis estão vedadas contra a entrada de líquidos de refrigeração, poeiras e cavacos.
Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico com acabamento brunido. Pino de pressão temperado e brunido.
Indicação
-
Modo de operação
Acionamento por chave de impacto com torque ajustável ou manualmente com uma chave inglesa.
No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.
Vantagens
- Automatizável
- Altas forças de aperto
- Fixação rápida
Fornecimento
02334-10-05012: 2x pinos de posicionamento Ø 6 (h7) x 20, tampa-furos para furos roscados.

02334-10-10016: 2x pinos de posicionamento Ø 8 (h7) x 25, tampa-furos para furos roscados.
Acessórios
Dispositivos de apoio com esfera auto-alinhante 02000.
Pés de posicionamento 02040.
Pés de posicionamento 022041.
Pinos de apoio 02153.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought