text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Elemento de apoio
Material do corpo básico
aço
E=Largura
30
H=Altura
30
L=Comprimento
149
C
6
D
16
D1
M10
D2
12,5
D3
24,4
F kN
15
H1
31
H2
10
H3
10
L1
44
L2
61
L3
32
L4
11
UNSPSC Code
31161518
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
Aço.
Versão
cementado, brunido e retificado.
Indicação
O elemento de apoio serve para auxiliar tarefas de fresagem, furação, aplainamento e retífica, com o objetivo de evitar vibrações ou desvios da peça de trabalho.
Indicação de desenho
1) Parafuso de regulagem
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought