text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Elemento de apoio
Versão 1
com pino de pressão
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
brunido
Material dos componentes
aço temperado
Superfície Componentes
peça temperada e brunida
B=Largura
22
D=Diâmetro externo
16
G=Rosca
M8x15
H1=Altura
37
H=Altura total
47
L=Comprimento
50
F N
6000
Força de mola final F2 aprox. N
7
Força de mola inicial F1 aprox. N
0
H2
20
H3
21,1
L1
16
L2
10
L3
20
M
M8x20
N
M8
Torque de aperto Parafusos de fixação Nm
14
UNSPSC Code
31161518
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
Aço temperado.
Versão
Corpo básico brunido.
Pino de pressão temperado e brunido.
Indicação de desenho
M = Posicionador esférico
N = Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912

1) Proteção contra torção
2) Base para parafuso
3) Porca sextavada
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought