text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Elemento de apoio
Versão 1
com pino de pressão
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
brunido
Material dos componentes
aço temperado
Superfície Componentes
peça temperada e brunida
B=Largura
32
D=Diâmetro externo
25
G=Rosca
M12x20
H1=Altura
47
H=Altura total
57
L=Comprimento
75
F N
9000
Força de mola final F2 aprox. N
11
Força de mola inicial F1 aprox. N
1
H2
27
H3
28,3
L1
25
L2
15
L3
30
M
M12x30
N
M12
Torque de aperto Parafusos de fixação Nm
22
UNSPSC Code
31161518
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
Description

Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico brunido.
Pino de pressão temperado e brunido.
Indicação de desenho
M = Posicionador esférico
N = Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912

1) Proteção contra torção
2) Base para parafuso
3) Porca sextavada
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought