text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Elemento de apoio
Versão 1
regulável
Material do corpo básico
aço temperado
A=Diâmetro
22
H=Rosca
M12
B
10
Curso S
4
D
6
E
25
F
24
F N
400
Força de mola final F2 aprox. N
3
Força de mola inicial F1 aprox. N
1,8
G
19
K
28
L
22,3
UNSPSC Code
31161518
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
Aço temperado.
Versão
Corpo básico brunido.
Pino de apoio endurecido e brunido.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram