{"product":{"productId":"agid.20140","price":102.95,"name":"Esferas de fixação com calota para estabilizador de peças de usinagem, forma A"},"currency":"EUR"}
- Conexão simples por meio de parafuso de cabeça cilíndrica
Descrição
Material
Aço.
Versão
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN EN ISO 4762 com classe de resistência 8.8, cor preta.
Esfera com superfície sem proteção anticorrosiva.
Esfera com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
As esferas de fixação com calota unem a peça de trabalho ao estabilizador de forma flexível, permitindo altos graus de liberdade na peça de trabalho.
Indicação de desenho
1) Parafuso de cabeça cilíndrica DIN EN ISO 4762, M10
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.