text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Macaco com rosca
Material do corpo básico
alumínio
H=Altura
50
D
50
D1
50
D2
Tr 30X4
D3
36
F máx. kN
30
H1
70
S
12
UNSPSC Code
27112108
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Alumínio (resistência à tração 400 N/mm²).
Fuso de aço temperado.
Versão
Rosca trapezoidal com autobloqueio, fuso com trava de fim de curso.
Indicação de desenho
1) Furo de centragem para o artigo 02210
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought