Screw jack aço temperado 02170-03
- Apoio de pontos de fixação sobredeterminados
- Impede vibrações e empenamentos
- de altura regulável
- Posicionamento flexível
- Rosca trapezoidal com autobloqueio
Sales unit
50,45 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Screw jack
Main
material
QT steel
D=diameter
50
D1
49
D2
Tr 30X4
D3
36
D4
6
D5
6
F
max. kN
60
H
71
H1
102
H2
43
S
16
S1
1,5
UNSPSC Code
27112108
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aço temperado.
Versão
calço pintado, rosca trapezoidal com autobloqueio, fuso com trava de fim de curso.
Indicação
A versão 02170-01 não possui um furo de centragem de Ø 12.
Indicação de desenho
1) Furo de centragem para o artigo 02210
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.