Macaco com rosca aço temperado 02170-04
- Apoio de pontos de fixação sobredeterminados
- Impede vibrações e empenamentos
- de altura regulável
- Posicionamento flexível
- Rosca trapezoidal com autobloqueio
Sales unit
97,60 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Macaco com rosca
Material
do corpo
básico
aço temperado
D=Diâmetro
65
D1
70
D2
Tr 40X7
D3
43
D4
6
D5
6
F
máx. kN
100
H
100
H1
140
H2
58
S
25
S1
2,5
UNSPSC Code
27112108
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description
Material
Aço temperado.
Versão
calço pintado, rosca trapezoidal com autobloqueio, fuso com trava de fim de curso.
Indicação
A versão 02170-01 não possui um furo de centragem de Ø 12.
Indicação de desenho
1) Furo de centragem para o artigo 02210
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.