Macaco com rosca aço temperado 02170-05
- Apoio de pontos de fixação sobredeterminados
- Impede vibrações e empenamentos
- de altura regulável
- Posicionamento flexível
- Rosca trapezoidal com autobloqueio
Unidade de venda
179,52 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Macaco com rosca
Material
do corpo
básico
aço temperado
D=Diâmetro
70
D1
80
D2
Tr 50X8
D3
55
D4
6
D5
6
F
máx. kN
170
H
140
H1
212
H2
90
S
30
S1
4
UNSPSC Code
27112108
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Aço temperado.
Versão
calço pintado, rosca trapezoidal com autobloqueio, fuso com trava de fim de curso.
Indicação
A versão 02170-01 não possui um furo de centragem de Ø 12.
Indicação de desenho
1) Furo de centragem para o artigo 02210
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.