text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Macaco com rosca
Material do corpo básico
aço temperado
D=Diâmetro
80
D1
100
D2
Tr 65X10
D3
70
D4
6
D5
8
F máx. kN
350
H
190
H1
300
H2
126
S
34
S1
5
UNSPSC Code
27112108
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Aço temperado.
Versão
calço pintado, rosca trapezoidal com autobloqueio, fuso com trava de fim de curso.
Indicação
A versão 02170-01 não possui um furo de centragem de Ø 12.
Indicação de desenho
1) Furo de centragem para o artigo 02210
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought