Parafuso de apoio 02038-12057
- Fornecimento com contraporca
- Diferentes tamanhos e comprimentos
- Combinável, entre outros, com grampos
Unidade de venda
14,09 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso de apoio
A=Rosca
M12
E=Comprimento da rosca
43
B
12
C
57
D
24
F
10
UNSPSC Code
31161504
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
Aço temperado.
Versão
peça temperada e brunida.
Indicação de desenho
1) contraporca
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.