text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Parafuso de apoio
A=Rosca
M12
E=Comprimento da rosca
58
B
12
C
72
D
24
F
10
UNSPSC Code
31161504
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
Aço temperado.
Versão
peça temperada e brunida.
Indicação de desenho
1) contraporca
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought