text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Support screw
Version 1
with locknut
Main material
QT steel
B=Height
72
E=Thread length
50
G=Thread
M12
SW=key width
19
A
12
C
12
D
10
Kind of fastening
external thread
SW1
19
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
Através da extremidade arredondada, os parafusos de apoio podem ser utilizados adicionalmente como elementos de posicionamento para peças de trabalho perfuradas.

As versões 02037-20020 e 02037-20040 possuem sextavado.
Indicação de desenho
1) contraporca
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought