Support screw com contraporca QT steel 02037-16016
- Adequado como elemento de posicionamento
- Suporte regulável
Unidade de venda
19,04 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
Support screw
Version 1
with locknut
Main
material
QT steel
B=Height
89
E=Thread length
60
G=Thread
M16
SW=key width
24
A
16
C
16
D
13
Kind of fastening
external thread
SW1
24
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
Através da extremidade arredondada, os parafusos de apoio podem ser utilizados adicionalmente como elementos de posicionamento para peças de trabalho perfuradas.
As versões 02037-20020 e 02037-20040 possuem sextavado.
As versões 02037-20020 e 02037-20040 possuem sextavado.
Indicação de desenho
1) contraporca
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.